Danfoss logo
 OP-LNYM0500UWH000Q

Optyma™ Slim, LNYM0500UWH000Q

114N3504

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR404AR448AR449AR452A
AWEF taikymasOutdoor
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelLLZ015T2
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterDiscontinued models
Dažnis [Hz]60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros kodasQ
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim
Fazė3
Fazių sk. (kompresorius)3
Fazių sk. (ventiliatorius)1
Greičio platformaFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Įtampa 60 Hz [V]200 V
Įtampa, 60 Hz [V] [maks.]252 V
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]208 V
Kompresoriaus fazės3
Kompresoriaus maitinimas [V]230/3/60
Kondesatoriaus tipasJ8
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)3.96 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Material DescriptionOP-LNYM0500UWH000Q LLZ015T2
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)9.66 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
Model numberLNYM0500UWH000Q
Oil typePOE
Charakteristika
Vertė
Oro srautas, esant 60 Hz [m³/h]5000 m³/h
PatvirtinimasUL listed
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasPackage unit
Produkto tipasOptyma™ Slim WH
Produktų grupėCondensing Units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodomi AWEF duomenysYes
SavybėsOP-LNYM0500UWH000Q
Segmento naudojimasLow Back Pressure
Skysčio įpurškimasYes
TaikymaiLBP
Talpos valdiklisFixed speed
Taupymo įtaisasNo
TechnologijaScroll
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]230 V
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 60 Hz [W]450 W
Ventiliatoriaus fazės1
Ventiliatoriaus įtampa, esant 60 Hz (maks.) [V] [maks.]230 V
Ventiliatoriaus įtampa, esant 60 Hz (maks.) [V] [min.]230 V
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz]230/1/60
Ventiliatoriaus mentės dydis [mm]450.000 mm
Ventiliatoriaus skersmuo [mm]450 mm
Ventiliatoriaus srovė, esant 60 Hz [A]1.97 A
Ventiliatorių skaičius1
VersijaWH
VersionDescriptionWH : WG + suction accumulator for LBP models

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris118 Kilogram
Grynasis svoris102 Kilogram
Tūris362.573 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428529327
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm