Danfoss logo
 OP-HJXM0150UWG000N/Q

Optyma™ Slim, HJZM0150UWG000Q

114N3486

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR134aR404AR448AR449AR452A
AWEF taikymasOutdoor
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ018-3VM
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Dažnis [Hz]60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros kodasQ
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim
Fazė3
Fazių sk. (kompresorius)3
Fazių sk. (ventiliatorius)1
Greičio platformaFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.6 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Įtampa 60 Hz [V]208 V
Įtampa, 60 Hz [V] [maks.]252 V
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]208 V
Kompresoriaus fazės3
Kompresoriaus maitinimas [V]230/3/60
Kondesatoriaus tipasD8
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HJZM0150UWG000Q MTZ18-3VI
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)2.73 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
Charakteristika
Vertė
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
Model numberHJZM0150UWG000Q
Oro srautas, esant 60 Hz [m³/h]2400 m³/h
PatvirtinimasUL listed
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasPackage unit
Produkto tipasOptyma™ Slim WG
Produktų grupėCondensing Units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodomi AWEF duomenysYes
SavybėsOP-HJXM0150UWG000Q
Segmento naudojimasMedium Back Pressure
TaikymaiMBP
TechnologijaReciprocating
UL markYes
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]230 V
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 60 Hz [W]240 W
Ventiliatoriaus fazės1
Ventiliatoriaus įtampa, esant 60 Hz (maks.) [V] [maks.]230 V
Ventiliatoriaus įtampa, esant 60 Hz (maks.) [V] [min.]230 V
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz]230/1/60
Ventiliatoriaus mentės dydis [mm]350.000 mm
Ventiliatoriaus skersmuo [mm]350 mm
Ventiliatoriaus srovė, esant 60 Hz [A]1.00 A
Ventiliatorių skaičius1
VersijaWG
VersionDescriptionWG : electrical box, receiver, dual pressure control, fan speed controller, defrost timer, outdoor enclosure (MBP)

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris92 Kilogram
Grynasis svoris78 Kilogram
Tūris192.955 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428509046
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm