Optyma™ Slim Pack, LPUS015D20Q
115F0682
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 220/3/60
115F0682
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R404AR448AR449AR452A |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | LLZ015-2 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Dažnis [Hz] | 60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros kodas | Q |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| Fazė | 3 |
| Fazių sk. (kompresorius) | 3 |
| Fazių sk. (ventiliatorius) | 1 |
| Greičio platforma | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| In scope of WEEE | No |
| Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 200 V |
| Kompresoriaus maitinimas [V] | 220/3/60 |
| Kondesatoriaus tipas | C4 |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 4.04 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 3.6 to 7.2 kW |
| Material Description | CONDENSING UNIT LPUS015D20Q |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 10.13 kW |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| Model number | LPUS015D20Q |
| Oro srautas, esant 60 Hz [m³/h] | 7200 m³/h |
| Product line | Condensing Units |
| Produkto pavadinimas | Package unit |
| Produkto tipas | Optyma™ Slim Pack D20 |
| Produktų grupė | Condensing Units |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | LPUS015D20Q |
| Segmento naudojimas | Low Back Pressure |
| Taikymai | LBP |
| Technologija | Scroll |
| Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 230 V |
| Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 60 Hz [W] | 130 W |
| Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 60 Hz [W] | 260 W |
| Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz] | 230/1/60 |
| Ventiliatoriaus skersmuo [mm] | 450 mm |
| Ventiliatoriaus srovė, esant 60 Hz [A] | 1.94 A |
| Ventiliatorių skaičius | 2 |
| Versija | D20 |
| VersionDescription | D20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 131 Kilogram |
| Grynasis svoris | 121 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 788.103 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |