Danfoss logo
HPZP050 & HPZP064 & HPMP050 & HPMP064 & LPUS013 & LPUS015 & LPUS018 & HPUS026 & HPUS030 & HPUS038 D20

Optyma™ Slim Pack, HPUS026D20V

115F0671

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 380/3/60

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR134aR22R404AR448AR449AR452AR513A
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMLZ026-9
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Dažnis [Hz]60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros kodasV
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Fazė3
Fazių sk. (kompresorius)3
Fazių sk. (ventiliatorius)1
Greičio platformaFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.79 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
In scope of WEEENo
Kompresoriaus maitinimas [V]380/3/60
Kondesatoriaus tipasC4
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)2.83 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HPUS026D20V
MBP Cooling capacity [kW] (R22)7.41 kW
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)7.70 kW
Charakteristika
Vertė
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)7.3 to 17.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Model numberHPUS026D20V
Oro srautas, esant 60 Hz [m³/h]7200 m³/h
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasPackage unit
Produkto tipasOptyma™ Slim Pack D20
Produktų grupėCondensing Units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsHPUS026D20V
Segmento naudojimasMedium Back Pressure
TaikymaiMBP
TechnologijaScroll
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]380 V
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]400 V
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 60 Hz [W]130 W
Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 60 Hz [W]260 W
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz]230/1/60
Ventiliatoriaus skersmuo [mm]450 mm
Ventiliatoriaus srovė, esant 60 Hz [A]1.94 A
Ventiliatorių skaičius2
VersijaD20
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris120 Kilogram
Grynasis svoris110 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris788.103 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm