Danfoss logo
HPZP036 & HPZP040 & HPMP036 & HPMP040 & HPUS019 & HPUS021 D20

Optyma™ Slim Pack, HPUS019D20Q

115F0664

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 220/3/60

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR134aR22R404AR448AR449AR452AR507AR513A
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMLZ019-2
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Dažnis [Hz]60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros kodasQ
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Fazė3
Fazių sk. (kompresorius)3
Fazių sk. (ventiliatorius)1
Greičio platformaFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.58 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]200 V
Kompresoriaus maitinimas [V]220/3/60
Kondesatoriaus tipasC3
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)2.02 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HPUS019D20Q
MBP Cooling capacity [kW] (R22)5.50 kW
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)5.52 kW
Charakteristika
Vertė
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)3.7 to 7.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Model numberHPUS019D20Q
Oro srautas, esant 60 Hz [m³/h]3600 m³/h
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasPackage unit
Produkto tipasOptyma™ Slim Pack D20
Produktų grupėCondensing Units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsHPUS019D20Q
Segmento naudojimasMedium Back Pressure
TaikymaiMBP
Talpos valdiklisFixed speed
TechnologijaScroll
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]230 V
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 60 Hz [W]130 W
Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 60 Hz [W]130 W
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz]230/1/60
Ventiliatoriaus mentės dydis [mm]450.000 mm
Ventiliatoriaus skersmuo [mm]450 mm
Ventiliatoriaus srovė, esant 60 Hz [A]0.96 A
Ventiliatorių skaičius1
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris85 Kilogram
Grynasis svoris75 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris299.624 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm