Danfoss logo
HPZP019 & HPZP022 & HPZP028 & LPZP048 & LPZP068 & HPMP019 & HPMP022 & HPMP028 & HPUS015 D20

Optyma™ Slim Pack, HPMP022D20V

115F0632

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380/3/60

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR22
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMT22-9VM
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Dažnis [Hz]60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros kodasV
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Fazė3
Fazių sk. (kompresorius)3
Fazių sk. (ventiliatorius)1
Greičio platformaFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
Kompresoriaus maitinimas [V]380/3/60
Kondesatoriaus tipasC3
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT HPMP022D20V
MBP Cooling capacity [kW] (R22)3.35 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)1.5 to 3.7 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Charakteristika
Vertė
Model numberHPMP022D20V
Oro srautas, esant 60 Hz [m³/h]3600 m³/h
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasPackage unit
Produkto tipasOptyma™ Slim Pack D20
Produktų grupėCondensing Units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsHPMP022D20V
Segmento naudojimasMedium Back Pressure
TaikymaiMBP
Talpos valdiklisFixed speed
TechnologijaReciprocating
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]380 V
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]400 V
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 60 Hz [W]130 W
Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 60 Hz [W]130 W
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz]230/1/60
Ventiliatoriaus mentės dydis [mm]450.000 mm
Ventiliatoriaus skersmuo [mm]450 mm
Ventiliatoriaus srovė, esant 60 Hz [A]0.96 A
Ventiliatorių skaičius1
VersijaD20
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris67 Kilogram
Grynasis svoris57 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris233.361 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm