Danfoss logo
 OP-LSVM026/34DSW05/W09G - OP-LSVM048/068NTW05/W09E/G - OP-MSIM034/044/046/057MLW05/W09E/G - OP-MSSM026/030CSW05/W09G - OP-MSTM021/022/026/034DSW05/W09E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-MSTM034DSW09E

114X7303

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR404AR448AR449AR452AR454CR455A
Bendras aukštis [mm]690.0 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelDS34T3
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Dažnis [Hz]50 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros kodasE
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Fazė3
Fazių sk. (kompresorius)3
Fazių sk. (ventiliatorius)1
Filter Drier Volume (L)0.17
Garso galios lygis 50 Hz (10 m atstumu) [db(A)]39 dBA
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Ilgis [mm]464.0 mm
Imtuvo patvirtinimasCEEAC
Imtuvo tūris [L]3.4 L
In scope of WEEENo
Įtampa, 50 Hz [V]380 V
Įtampa, 50 Hz [V] [maks.]440 V
Kompresoriaus maitinimas [V]400/3/50
Kondensatoriaus ritės vidaus tūris0.58 L
Kondesatoriaus tipasD7
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MSTM034DSW09E
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)2.73 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MCC6.4 A
Charakteristika
Vertė
Min fuse rating [A]8 A
Model numberOP-MSTM034DSW09E
Oro srautas, esant 50 Hz [m³/h]3300 m³/h
PatvirtinimasCE
Plotis [mm]1079.00 mm
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasPackage unit
Produkto tipasOptyma™ Slim Pack W09 (A2L)
Produktų grupėCondensing Units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Receiver typeVertical
SavybėsOP-MSTM034DSW09E
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasOPTYMA W09
SCIP dokumentacijos Nr.909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
Segmento naudojimasMedium Back Pressure
Siurbimo sujungimo dydis [col.]1/2 in
Skysčio linijos jungtis [col.]1/2 in
Sujungimo tipasSolder
TaikymaiMBP
Talpos valdiklisFixed speed
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V]380 V
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V]440 V
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 50 Hz [W]110 W
Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 50 Hz [W]68 W
Ventiliatoriaus gaubto / grotelių tipasB2
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz]230/1/50
Ventiliatoriaus mentės dydis [mm]450.000 mm
Ventiliatoriaus skersmuo [mm]450 mm
Ventiliatoriaus srovė, esant 50 Hz [A]0.47 A
Ventiliatorių skaičius1
VersijaW09
VersionDescriptionW09 : Optyma Slim Pack with build-in fan speed controller and external main switch
Volume (L)0.097 L

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris70 Kilogram
Grynasis svoris55 Kilogram
Tūris537.333 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424586508
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm