Optyma™ Slim Pack, OP-MSIM057MLW09E
114X7280
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
114X7280
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR454CR455AR513A |
| Bendras aukštis [mm] | 690.0 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor Low pressure volume (L) | 2.30 L |
| Compressor model | MLZ026T4 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Dažnis [Hz] | 50 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros kodas | E |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| Fazė | 3 |
| Fazių sk. (kompresorius) | 3 |
| Fazių sk. (ventiliatorius) | 1 |
| Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 3.86 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| Ilgis [mm] | 464.0 mm |
| Imtuvo patvirtinimas | CEEAC |
| Imtuvo tūris [L] | 3.4 L |
| In scope of WEEE | No |
| Įtampa, 50 Hz [V] | 380 V |
| Įtampa, 50 Hz [V] [maks.] | 440 V |
| Kompresoriaus maitinimas [V] | 400/3/50 |
| Kondensatoriaus ritės vidaus tūris | 0.58 L |
| Kondesatoriaus tipas | D7 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MSIM057MLW09E |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 5.8 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MCC | 11 A |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Min fuse rating [A] | 12 A |
| Model number | OP-MSIM057MLW09E |
| Oro srautas, esant 50 Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
| Patvirtinimas | CE |
| Plotis [mm] | 1079.00 mm |
| Product line | Condensing Units |
| Produkto pavadinimas | Package unit |
| Produkto tipas | Optyma™ Slim Pack W09 (A2L) |
| Produktų grupė | Condensing Units |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Receiver type | Vertical |
| Savybės | OP-MSIM057MLW09E |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | OPTYMA W09 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a |
| Segmento naudojimas | Medium Back Pressure |
| Siurbimo sujungimo dydis [col.] | 3/4 in |
| Skysčio linijos jungtis [col.] | 1/2 in |
| Sujungimo tipas | Solder |
| Taikymai | MBP |
| Talpos valdiklis | Fixed speed |
| Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 380 V |
| Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 440 V |
| Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 50 Hz [W] | 110 W |
| Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 50 Hz [W] | 68 W |
| Ventiliatoriaus gaubto / grotelių tipas | B2 |
| Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz] | 230/1/50 |
| Ventiliatoriaus mentės dydis [mm] | 450.000 mm |
| Ventiliatoriaus skersmuo [mm] | 450 mm |
| Ventiliatoriaus srovė, esant 50 Hz [A] | 0.47 A |
| Ventiliatorių skaičius | 1 |
| Versija | W09 |
| VersionDescription | W09 : Optyma Slim Pack with build-in fan speed controller and external main switch |
| Volume (L) | 0.097 L |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 98 Kilogram |
| Grynasis svoris | 87 Kilogram |
| Tūris | 552.636 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424586355 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |