Danfoss logo
 OP-LSVM026/34DSW05/W09G - OP-LSVM048/068NTW05/W09E/G - OP-MSIM034/044/046/057MLW05/W09E/G - OP-MSSM026/030CSW05/W09G - OP-MSTM021/022/026/034DSW05/W09E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-MSIM046MLW05G

114X7271

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR454CR455AR513A
Bendras aukštis [mm]690.0 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor Low pressure volume (L)2.30 L
Compressor modelMLZ021T5
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Dažnis [Hz]50 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros kodasG
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Fazė1
Fazių sk. (kompresorius)1
Fazių sk. (ventiliatorius)1
Filter Drier Volume (L)0.17
Greičio platformaFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.11 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Ilgis [mm]464.0 mm
Imtuvo patvirtinimasCEEAC
Imtuvo tūris [L]3.4 L
Įtampa, 50 Hz [V]187 V
Įtampa, 50 Hz [V] [maks.]255 V
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]187 V
Kompresoriaus maitinimas [V]230/1/50
Kondensatoriaus ritės vidaus tūris0.58 L
Kondesatoriaus tipasD7
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MSIM046MLW05G
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)4.88 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Charakteristika
Vertė
MCC25 A
Min fuse rating [A]32 A
Model numberOP-MSIM046MLW05G
Oro srautas, esant 50 Hz [m³/h]3300 m³/h
PatvirtinimasCE
Plotis [mm]1079.00 mm
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasPackage unit
Produkto tipasOptyma™ Slim Pack W05 (A2L)
Produktų grupėCondensing Units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Receiver typeVertical
RLA16 A
SavybėsOP-MSIM046MLW05G
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasOPTYMA W05
SCIP dokumentacijos Nr.517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2
Segmento naudojimasMedium Back Pressure
Siurbimo sujungimo dydis [col.]3/4 in
Skysčio linijos jungtis [col.]1/2 in
Sujungimo tipasSolder
TaikymaiMBP
Talpos valdiklisFixed speed
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]255 V
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 50 Hz [W]110 W
Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 50 Hz [W]68 W
Ventiliatoriaus gaubto / grotelių tipasB2
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz]230/1/50
Ventiliatoriaus mentės dydis [mm]450.000 mm
Ventiliatoriaus skersmuo [mm]450 mm
Ventiliatoriaus srovė, esant 50 Hz [A]0.47 A
Ventiliatorių skaičius1
VersionDescriptionW05 : Optyma Slim Pack - Standard version
Volume (L)0.097 L

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris85 Kilogram
Grynasis svoris70 Kilogram
Tūris552.636 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424586263
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm