Danfoss logo
 OP-LPQE067/084/098LLW04/W10/W12E - OP-LSQM067/084/098LLW05/W09E - OP-MPJE068/080/099/108MLW12E - OP-MPVE068/080/099/108MLW02/W04W04W10E/G - OP-MSXM068/080/099/108MLW05/W09E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-MSXM080MLW09E

114X7204

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR507AR513A
Bendras aukštis [mm]825.0 mm
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMLZ038T4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Dažnis [Hz]50 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros kodasE
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Fazė3
Fazių sk. (kompresorius)3
Fazių sk. (ventiliatorius)1
Garso galia, esant 50 Hz [db(A)]75 dBA
Garso galios lygis 50 Hz (1 m atstumu) [db(A)]64 dBA
Garso galios lygis 50 Hz (10 m atstumu) [db(A)]44 dBA
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)5.63 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Ilgis [mm]464.0 mm
Imtuvo patvirtinimasCE
Imtuvo tūris [L]6.2 L
In scope of WEEENo
Įtampa, 50 Hz [V]380 V
Įtampa, 50 Hz [V] [maks.]415 V
Kompresoriaus maitinimas [V]400/3/50
Kondensatoriaus ritės vidaus tūris1.62 L
Kondesatoriaus tipasG7
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MSXM080MLW09E
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)8.54 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
Charakteristika
Vertė
MCC15 A
Min fuse rating [A]20 A
Model numberOP-MSXM080MLW09E
Oro srautas, esant 50 Hz [m³/h]5200 m³/h
Plotis [mm]1105.00 mm
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasPackage unit
Produkto tipasOptyma™ Slim Pack W09
Produktų grupėCondensing Units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
SavybėsOP-MSXM080MLW09E
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasOPTYMA W09
SCIP dokumentacijos Nr.909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
Segmento naudojimasMedium Back Pressure
Siurbimo sujungimo dydis [col.]7/8 in
Skysčio linijos jungtis [col.]1/2 in
Sujungimo tipasSolder
TaikymaiMBP
TechnologijaScroll
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V]380 V
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V]415 V
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 50 Hz [W]190 W
Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 50 Hz [W]104 W
Ventiliatoriaus gaubto / grotelių tipasB3
Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [maks.]230 V
Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [min.]230 V
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz]230/1/50
Ventiliatoriaus mentės dydis [mm]500.000 mm
Ventiliatoriaus skersmuo [mm]500 mm
Ventiliatoriaus srovė, esant 50 Hz [A]0.96 A
Ventiliatorių skaičius1
VersijaW09
VersionDescriptionW09 : Optyma Slim Pack with build-in fan speed controller and external main switch

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris96 Kilogram
Grynasis svoris77 Kilogram
Tūris636.174 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428560962
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm