Danfoss logo
 OP-LPQE067/084/098LLW04/W10/W12E - OP-LSQM067/084/098LLW05/W09E - OP-MPJE068/080/099/108MLW12E - OP-MPVE068/080/099/108MLW02/W04W04W10E/G - OP-MSXM068/080/099/108MLW05/W09E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-LSQM067LLW09E

114X7187

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR404AR452AR507A
Bendras aukštis [mm]540.0 mm
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelLLZ013T4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Dažnis [Hz]50 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros kodasE
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Fazė3
Fazių sk. (kompresorius)3
Fazių sk. (ventiliatorius)1
Garso galia, esant 50 Hz [db(A)]76 dBA
Garso galios lygis 50 Hz (1 m atstumu) [db(A)]65 dBA
Garso galios lygis 50 Hz (10 m atstumu) [db(A)]45 dBA
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Ilgis [mm]464.0 mm
Imtuvo patvirtinimasCE
In scope of WEEENo
Įtampa, 50 Hz [V]380 V
Įtampa, 50 Hz [V] [maks.]415 V
Kompresoriaus maitinimas [V]400/3/50
Kondensatoriaus ritės vidaus tūris1.62 L
Kondesatoriaus tipasG7
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)2.72 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionOP-LSQM067LLW09E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC12 A
Charakteristika
Vertė
Min fuse rating [A]16 A
Model numberOP-LSQM067LLW09E
Oro srautas, esant 50 Hz [m³/h]5200 m³/h
Plotis [mm]1105.00 mm
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasPackage unit
Produkto tipasOptyma™ Slim Pack W09
Produktų grupėCondensing Units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
SavybėsOP-LSQM067LLW09E
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasOPTYMA W09
SCIP dokumentacijos Nr.909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
Segmento naudojimasLow Back Pressure
Siurbimo sujungimo dydis [col.]3/4 in
Skysčio linijos jungtis [col.]1/2 in
Sujungimo tipasSolder
TaikymaiLBP
TechnologijaScroll
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V]380 V
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V]415 V
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 50 Hz [W]220 W
Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 50 Hz [W]130 W
Ventiliatoriaus gaubto / grotelių tipasB3
Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [maks.]230 V
Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [min.]230 V
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz]230/1/50
Ventiliatoriaus mentės dydis [mm]500.000 mm
Ventiliatoriaus skersmuo [mm]500 mm
Ventiliatoriaus srovė, esant 50 Hz [A]0.96 A
Ventiliatorių skaičius1
VersijaW09
VersionDescriptionW09 : Optyma Slim Pack with build-in fan speed controller and external main switch

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris122 Kilogram
Grynasis svoris101 Kilogram
Tūris612.892 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428561136
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm