Danfoss logo
 OP-LPQE048/068NTW04/W10/W12/W12G/E - OP-LSQM026/034AJW05/W09G - OP-LSQM068FHW05G - OP-LSQM048/068NTW05/W09E/G - OP-MPZE060MTW02G - OP-MPJE034/034/046/057MLW12E/G - OP-MPVE034/046/057MLW02/W04/W10E/G - OP-MSXM034/044/046/057MLW05/W09/W05E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-LSQM068NTW09E

114X7184

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR404AR452AR507A
Bendras aukštis [mm]540.0 mm
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNTZ068-4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Dažnis [Hz]50 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros kodasE
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Fazė3
Fazių sk. (kompresorius)3
Fazių sk. (ventiliatorius)1
Garso galia, esant 50 Hz [db(A)]74 dBA
Garso galios lygis 50 Hz (1 m atstumu) [db(A)]63 dBA
Garso galios lygis 50 Hz (10 m atstumu) [db(A)]43 dBA
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Ilgis [mm]464.0 mm
Imtuvo patvirtinimasCE
Imtuvo tūris [L]3.4 L
In scope of WEEENo
Įtampa, 50 Hz [V]380 V
Įtampa, 50 Hz [V] [maks.]415 V
Kompresoriaus maitinimas [V]400/3/50
Kondensatoriaus ritės vidaus tūris0.58 L
Kondesatoriaus tipasD7
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.71 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionOP-LSQM068NTW09E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC8.4 A
Charakteristika
Vertė
Min fuse rating [A]10 A
Model numberOP-LSQM068NTW09E
Oro srautas, esant 50 Hz [m³/h]3300 m³/h
Plotis [mm]1079.00 mm
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasPackage unit
Produkto tipasOptyma™ Slim Pack W09
Produktų grupėCondensing Units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
SavybėsOP-LSQM068NTW09E
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasOPTYMA W09
SCIP dokumentacijos Nr.909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
Segmento naudojimasLow Back Pressure
Siurbimo sujungimo dydis [col.]5/8 in
Skysčio linijos jungtis [col.]1/2 in
Sujungimo tipasSolder
TaikymaiLBP
TechnologijaReciprocating
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V]380 V
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V]415 V
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 50 Hz [W]110 W
Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 50 Hz [W]68 W
Ventiliatoriaus gaubto / grotelių tipasB2
Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [maks.]230 V
Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [min.]230 V
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz]230/1/50
Ventiliatoriaus mentės dydis [mm]450.000 mm
Ventiliatoriaus skersmuo [mm]450 mm
Ventiliatoriaus srovė, esant 50 Hz [A]0.47 A
Ventiliatorių skaičius1
VersijaW09
VersionDescriptionW09 : Optyma Slim Pack with build-in fan speed controller and external main switch

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris83.5 Kilogram
Grynasis svoris66 Kilogram
Tūris546.21 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428561167
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm