Danfoss logo
OP-LSHM015/018SCW05G - OP-LSQ/VM014/018/009/012DPW05G - OP-MSBM009DYW05G - OP-MSBM012/014DPW05G - OP-MSGM012/015/018/021SCW05G - OP-MSHM010/012/015SCW05G - OP-MSSM012/015/018/021SCW05G - OP-MSTM008/009DYW05G - OP-MSTM012/014DPW05G - OP-MSTM018DXW05G

Optyma™ Slim Pack, OP-MSHM010SCW05G

114X7077

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Optyma™ Slim Pack

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR404AR507A
Bendras aukštis [mm]530.0 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelSC10MLX
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterDiscontinued models
Dažnis [Hz]50 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros kodasG
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Fazė1
Fazių sk. (kompresorius)1
Fazių sk. (ventiliatorius)1
Garso galia, esant 50 Hz [db(A)]62 dBA
Garso galios lygis 50 Hz (10 m atstumu) [db(A)]31 dBA
Greičio platformaFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A)Not available for the moment
Ilgis [mm]364.0 mm
Imtuvo patvirtinimasCE
Imtuvo tūris [L]1.3 L
Įtampa, 50 Hz [V]220 V
Įtampa, 50 Hz [V] [maks.]240 V
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]220 V
Kompresoriaus maitinimas [V]230/1/50
Kondensatoriaus ritės vidaus tūris0.39 L
Kondesatoriaus tipasA7
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for the moment
Material DescriptionOP-MSHM010SCW05G
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for the moment
MCC4.8 A
Charakteristika
Vertė
Min fuse rating [A]8 A
Model numberOP-MSHM010SCW05G
Oro srautas, esant 50 Hz [m³/h]2200 m³/h
PatvirtinimasCEEAC
Plotis [mm]910.00 mm
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasPackage unit
Produkto tipasOptyma™ Slim Pack W05
Produktų grupėCondensing Units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SavybėsOP-MSHM010SCW05G
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasOP-MSHM010SCW05G
SCIP dokumentacijos Nr.f2e4058d-d94a-4604-93f2-c96fdf79d184
Segmento naudojimasMedium Back Pressure
Siurbimo sujungimo dydis [col.]3/8 in
Skysčio linijos jungtis [col.]1/4 in
Sujungimo tipasSolder
TaikymaiMBP
TechnologijaReciprocating
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]240 V
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 50 Hz [W]60 W
Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 50 Hz [W]25 W
Ventiliatoriaus gaubto / grotelių tipasB1
Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [maks.]230 V
Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [min.]230 V
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz]230/1/50
Ventiliatoriaus mentės dydis [mm]365.000 mm
Ventiliatoriaus skersmuo [mm]365 mm
Ventiliatoriaus srovė, esant 50 Hz [A]0.32 A
Ventiliatorių skaičius1
VersijaW05

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris66 Kilogram
Grynasis svoris52 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris310.922 Liter
EAN/UPC5702428562218