Optyma™ Slim Pack, OP-MSXM034MLW05G
114X7061
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X7061
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR507AR513A |
| Bendras aukštis [mm] | 690.0 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MLZ015T5 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Dažnis [Hz] | 50 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros kodas | G |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| Fazė | 1 |
| Fazių sk. (kompresorius) | 1 |
| Fazių sk. (ventiliatorius) | 1 |
| Garso galia, esant 50 Hz [db(A)] | 71 dBA |
| Garso galios lygis 50 Hz (1 m atstumu) [db(A)] | 60 dBA |
| Garso galios lygis 50 Hz (10 m atstumu) [db(A)] | 40 dBA |
| Greičio platforma | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 2.33 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| Ilgis [mm] | 464.0 mm |
| Imtuvo patvirtinimas | CE |
| Imtuvo tūris [L] | 3.4 L |
| In scope of WEEE | No |
| Įtampa, 50 Hz [V] | 220 V |
| Įtampa, 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
| Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 220 V |
| Kompresoriaus maitinimas [V] | 230/1/50 |
| Kondensatoriaus ritės vidaus tūris | 0.58 L |
| Kondesatoriaus tipas | D7 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MSXM034MLW05G |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 3.69 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 1.5 to 3.7 kW |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| MCC | 19 A |
| Min fuse rating [A] | 20 A |
| Model number | OP-MSXM034MLW05G |
| Oro srautas, esant 50 Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
| Perkrovos relės tipas | LRE22 |
| Plotis [mm] | 1079.00 mm |
| Product line | Condensing Units |
| Produkto pavadinimas | Package unit |
| Produkto tipas | Optyma™ Slim Pack W05 |
| Produktų grupė | Condensing Units |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| RLA | 12.2 A |
| Savybės | OP-MSXM034MLW05G |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | OPTYMA W05 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2 |
| Segmento naudojimas | Medium Back Pressure |
| Siurbimo sujungimo dydis [col.] | 3/4 in |
| Skysčio linijos jungtis [col.] | 1/2 in |
| Sujungimo tipas | Solder |
| Taikymai | MBP |
| Technologija | Scroll |
| Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 240 V |
| Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 50 Hz [W] | 110 W |
| Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 50 Hz [W] | 68 W |
| Ventiliatoriaus gaubto / grotelių tipas | B2 |
| Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 230 V |
| Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
| Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz] | 230/1/50 |
| Ventiliatoriaus mentės dydis [mm] | 450.000 mm |
| Ventiliatoriaus skersmuo [mm] | 600 mm |
| Ventiliatoriaus srovė, esant 50 Hz [A] | 0.47 A |
| Ventiliatorių skaičius | 1 |
| Versija | W05 |
| VersionDescription | W05 : Optyma Slim Pack - Standard version |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 85 Kilogram |
| Grynasis svoris | 70 Kilogram |
| Tūris | 534.786 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428562362 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |