Optyma™ Semi Hermetic, HBZ665D49V
115F0735
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R22, Compressor power supply [V]: 380/3/60
115F0735
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R22R404A |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | HGX44E/665-4S |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Dažnis [Hz] | 60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros kodas | V |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ Semi Hermetic |
| Fazė | 3 |
| Fazių sk. (kompresorius) | 3 |
| Fazių sk. (ventiliatorius) | 1 |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| In scope of WEEE | No |
| Įtampa 60 Hz [V] | 380 V |
| Įtampa, 60 Hz [V] [maks.] | 420 V |
| Kompresoriaus maitinimas [V] | 380/3/60 |
| Kondesatoriaus tipas | T8 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | CONDENSING UNIT HBZ665D49V |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Model number | HBZ665D49V |
| Oro srautas, esant 60 Hz [m³/h] | 18000 m³/h |
| Product line | Condensing Units |
| Produkto pavadinimas | Bare unit |
| Produkto tipas | Optyma™ Semi Hermetic D49 |
| Produktų grupė | Condensing Units |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | HBZ665D49V |
| Segmento naudojimas | Medium Back Pressure |
| Taikymai | MBP |
| Talpos valdiklis | Fixed speed |
| Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 380 V |
| Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 420 V |
| Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 50 Hz [W] | 500 W |
| Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 60 Hz [W] | 600 W |
| Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 60 Hz [W] | 445 W |
| Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz] | 230/1/60 |
| Ventiliatoriaus mentės dydis [mm] | 600.000 mm |
| Ventiliatoriaus srovė, esant 60 Hz [A] | 3.50 A |
| Ventiliatorių skaičius | 2 |
| Versija | D49 |
| VersionDescription | D49 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 347 Kilogram |
| Grynasis svoris | 332 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 2530.656 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |