Danfoss logo
OP-MPI/XM068/80/108MLP00E/G;OP-MPL/PM028/035/044VVLP01/E

Optyma™ Plus, OP-MPIM068MLP00E

114X4306

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR454CR455AR513A
Bendras aukštis [mm]965.0 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor Low pressure volume (L)3.70 L
Compressor modelMLZ030T4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Dažnis [Hz]50 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros kodasE
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Plus
Fazė3
Fazių sk. (kompresorius)3
Fazių sk. (ventiliatorius)1
Filter Drier Volume (L)0.35
Garso galia, esant 50 Hz [db(A)]79 dBA
Garso galios lygis 50 Hz (1 m atstumu) [db(A)]62 dBA
Garso galios lygis 50 Hz (10 m atstumu) [db(A)]42 dBA
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.84 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Ilgis [mm]531.0 mm
Imtuvo patvirtinimasCEEAC
Imtuvo tūris [L]6.2 L
In scope of WEEENo
Įtampa, 50 Hz [V]380 V
Įtampa, 50 Hz [V] [maks.]440 V
Kompresoriaus maitinimas [V]400/3/50
Kondensatoriaus ritės vidaus tūris1.62 L
Kondesatoriaus tipasG7
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
LRA60 A
Material DescriptionOP-MPIM068MLP00E
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)7.43 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Charakteristika
Vertė
MCC14.9 A
Min fuse rating [A]16 A
Model numberOP-MPIM068MLP00E
Oro srautas, esant 50 Hz [m³/h]5200 m³/h
PatvirtinimasCE
Plotis [mm]1441.00 mm
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasPackage unit
Produkto tipasOptyma™ Plus P00 (A2L)
Produktų grupėCondensing Units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Receiver typeVertical
RLA9.5 A
SavybėsOP-MPIM068MLP00E
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasOPTYMA P00 G7 J7
SCIP dokumentacijos Nr.79e44f1b-ab3b-44c1-b280-ba3435673604
Segmento naudojimasMedium Back Pressure
Siurbimo sujungimo dydis [col.]3/4 in
Skysčio linijos jungtis [col.]5/8 in
Sujungimo tipasSolder
TaikymaiMBP
Talpos valdiklisFixed speed
TechnologijaScroll
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V]380 V
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V]440 V
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 50 Hz [W]140 W
Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 50 Hz [W]72 W
Ventiliatoriaus gaubto / grotelių tipasH3
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz]230/1/50
Ventiliatoriaus mentės dydis [mm]560.000 mm
Ventiliatoriaus skersmuo [mm]560 mm
Ventiliatoriaus srovė, esant 50 Hz [A]1.60 A
Ventiliatorių skaičius1
VersijaP00
VersionDescriptionP00 : Optyma Plus - Standard version
Volume (L)0.171 L

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris137 Kilogram
Grynasis svoris101 Kilogram
Tūris738.39 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424592509
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm