Danfoss logo
 OP-MPXM046MLP00G; OP-MPXM046MLP00E; OP-MPXM057MLP00G; OP-MPXM057MLP00E

Optyma™ Plus, OP-MPXM046MLP00E

114X4284

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR507AR513A
Bendras aukštis [mm]813.0 mm
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMLZ021T4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Dažnis [Hz]50 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros kodasE
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Plus
Fazė3
Fazių sk. (kompresorius)3
Fazių sk. (ventiliatorius)1
Garso galia, esant 50 Hz [db(A)]69 dBA
Garso galios lygis 50 Hz (1 m atstumu) [db(A)]58 dBA
Garso galios lygis 50 Hz (10 m atstumu) [db(A)]38 dBA
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.17 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Ilgis [mm]480.0 mm
Imtuvo patvirtinimasCE
Imtuvo tūris [L]3.4 L
In scope of WEEENo
Įtampa, 50 Hz [V]380 V
Įtampa, 50 Hz [V] [maks.]415 V
Kompresoriaus maitinimas [V]400/3/50
Kondensatoriaus ritės vidaus tūris0.58 L
Kondesatoriaus tipasD7
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
LRA45 A
Material DescriptionOP-MPXM046MLP00E
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)4.84 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Charakteristika
Vertė
MCC9.5 A
Min fuse rating [A]12 A
Model numberOP-MPXM046MLP00E
Oro srautas, esant 50 Hz [m³/h]3300 m³/h
Plotis [mm]1090.00 mm
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasPackage unit
Produkto tipasOptyma™ Plus P00
Produktų grupėCondensing Units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
RLA6.1 A
SavybėsOP-MPXM046MLP00E
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasOPTYMA P00 A7 D7
SCIP dokumentacijos Nr.1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
Segmento naudojimasMedium Back Pressure
Siurbimo sujungimo dydis [col.]3/4 in
Skysčio linijos jungtis [col.]1/2 in
Sujungimo tipasSolder
TaikymaiMBP
TechnologijaScroll
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V]380 V
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V]415 V
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 50 Hz [W]110 W
Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 50 Hz [W]68 W
Ventiliatoriaus gaubto / grotelių tipasH2
Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [maks.]230 V
Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [min.]230 V
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz]230/1/50
Ventiliatoriaus mentės dydis [mm]450.000 mm
Ventiliatoriaus skersmuo [mm]450 mm
Ventiliatoriaus srovė, esant 50 Hz [A]0.47 A
Ventiliatorių skaičius1
VersijaP00
VersionDescriptionP00 : Optyma Plus - Standard version

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris109 Kilogram
Grynasis svoris87 Kilogram
Tūris645.12 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428564632
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm