Danfoss logo
OP-MPIM034MLP00G/E - OP-MPIM046MLP00G/E - OP-MPIM057MLP00E - OP-MPIM057MLP00G - OP-MPSM026CSP00G - OP-MPSM030CSP00G - OP-MPTM021DXP00G - OP-MPTM022DSP00G - OP-MPTM026DSP00G/E - OP-MPTM034DSP00G/E - OP-MPTM038DSP00G

Optyma™ Plus, OP-MPSM026CSP00G

114X4243

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A; R1234yf, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR1234yfR134aR513A
Bendras aukštis [mm]813.0 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelCS26TB
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Dažnis [Hz]50 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros kodasG
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Plus
Fazė1
Fazių sk. (kompresorius)1
Fazių sk. (ventiliatorius)1
Filter Drier Volume (L)0.17
Garso galia, esant 50 Hz [db(A)]68 dBA
Garso galios lygis 50 Hz (1 m atstumu) [db(A)]57 dBA
Garso galios lygis 50 Hz (10 m atstumu) [db(A)]37 dBA
Greičio platformaFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.34 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Ilgis [mm]480.0 mm
Imtuvo patvirtinimasCEEAC
Imtuvo tūris [L]3.4 L
In scope of WEEENo
Įtampa, 50 Hz [V]187 V
Įtampa, 50 Hz [V] [maks.]255 V
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]187 V
Kompresoriaus maitinimas [V]230/1/50
Kondensatoriaus ritės vidaus tūris0.58 L
Kondesatoriaus tipasD7
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
LRA32 A
Material DescriptionOP-MPSM026CSP00G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
Charakteristika
Vertė
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC8.7 A
Min fuse rating [A]10 A
Model numberOP-MPSM026CSP00G
Oro srautas, esant 50 Hz [m³/h]3300 m³/h
PatvirtinimasCE
Plotis [mm]1090.00 mm
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasPackage unit
Produkto tipasOptyma™ Plus P00 (A2L)
Produktų grupėCondensing Units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Receiver typeVertical
RLA5.6 A
SavybėsOP-MPSM026CSP00G
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasOPTYMA P00 A7 D7
SCIP dokumentacijos Nr.1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
Segmento naudojimasMedium Back Pressure
Siurbimo sujungimo dydis [col.]1/2 in
Skysčio linijos jungtis [col.]1/2 in
Sujungimo tipasSolder
TaikymaiMBP
Talpos valdiklisFixed speed
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]255 V
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 50 Hz [W]110 W
Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 50 Hz [W]68 W
Ventiliatoriaus gaubto / grotelių tipasH2
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz]230/1/50
Ventiliatoriaus mentės dydis [mm]450.000 mm
Ventiliatoriaus skersmuo [mm]450 mm
Ventiliatoriaus srovė, esant 50 Hz [A]0.47 A
Ventiliatorių skaičius1
VersijaP00
VersionDescriptionP00 : Optyma Plus - Standard version
Volume (L)0.040 L

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris78 Kilogram
Grynasis svoris67 Kilogram
Tūris636.608 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424288747
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm