Danfoss logo
 OP-MPBM008DYP00G - OP-MPBM009DYP00G  - OP-MPBM012DPP00G  - OP-MPBM014DPP00G

Optyma™ Plus, OP-MPBM014DPP00G

114X4122

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR404AR448AR449AR452A
Bendras aukštis [mm]650.0 mm
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelDPT14RA
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Dažnis [Hz]50 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros kodasG
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Plus
Fazė1
Fazių sk. (kompresorius)1
Fazių sk. (ventiliatorius)1
Garso galia, esant 50 Hz [db(A)]62 dBA
Garso galios lygis 50 Hz (1 m atstumu) [db(A)]51 dBA
Garso galios lygis 50 Hz (10 m atstumu) [db(A)]31 dBA
Greičio platformaFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Ilgis [mm]406.0 mm
Imtuvo patvirtinimasCE
Imtuvo tūris [L]1.3 L
In scope of WEEENo
Įtampa, 50 Hz [V]220 V
Įtampa, 50 Hz [V] [maks.]240 V
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]220 V
Kompresoriaus maitinimas [V]230/1/50
Kondensatoriaus ritės vidaus tūris0.39 L
Kondesatoriaus tipasA7
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
LRA21 A
Material DescriptionOP-MPBM014MPP00G
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)1.33 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
Charakteristika
Vertė
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)0.7 to 1.5 kW
MCC6.2 A
Min fuse rating [A]8 A
Model numberOP-MPBM014DPP00G
Oro srautas, esant 50 Hz [m³/h]2200 m³/h
Plotis [mm]941.00 mm
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasPackage unit
Produkto tipasOptyma™ Plus P00
Produktų grupėCondensing Units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
RLA4.4 A
SavybėsOP-MPBM014DPP00G
Segmento naudojimasMedium Back Pressure
Siurbimo sujungimo dydis [col.]3/8 in
Skysčio linijos jungtis [col.]3/8 in
Sujungimo tipasSolder
TaikymaiMBP
Talpos valdiklisFixed speed
TechnologijaReciprocating
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]240 V
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 50 Hz [W]60 W
Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 50 Hz [W]25 W
Ventiliatoriaus gaubto / grotelių tipasH1
Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [maks.]230 V
Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [min.]230 V
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz]230/1/50
Ventiliatoriaus mentės dydis [mm]365.000 mm
Ventiliatoriaus skersmuo [mm]365 mm
Ventiliatoriaus srovė, esant 50 Hz [A]0.32 A
Ventiliatorių skaičius1
VersijaP00
VersionDescriptionP00 : Optyma Plus - Standard version

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris65 Kilogram
Grynasis svoris49 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris407.88 Liter
EAN/UPC5702428564816