Optyma™ Plus, OP-MPTM014DPP00G
114X4114
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X4114
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R404AR448AR449AR452AR454CR455A |
| Bendras aukštis [mm] | 650.0 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | DPT14RA |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Dažnis [Hz] | 50 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros kodas | G |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ Plus |
| Fazė | 1 |
| Fazių sk. (kompresorius) | 1 |
| Fazių sk. (ventiliatorius) | 1 |
| Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
| Garso galia, esant 50 Hz [db(A)] | 62 dBA |
| Garso galios lygis 50 Hz (1 m atstumu) [db(A)] | 51 dBA |
| Garso galios lygis 50 Hz (10 m atstumu) [db(A)] | 31 dBA |
| Greičio platforma | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Ilgis [mm] | 406.0 mm |
| Imtuvo patvirtinimas | CEEAC |
| Imtuvo tūris [L] | 1.3 L |
| In scope of WEEE | No |
| Įtampa, 50 Hz [V] | 187 V |
| Įtampa, 50 Hz [V] [maks.] | 255 V |
| Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 187 V |
| Kompresoriaus maitinimas [V] | 230/1/50 |
| Kondensatoriaus ritės vidaus tūris | 0.39 L |
| Kondesatoriaus tipas | A7 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| LRA | 21 A |
| Material Description | OP-MPTM014DPP00G |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 1.33 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 0.7 to 1.5 kW |
| MCC | 6.5 A |
| Min fuse rating [A] | 8 A |
| Model number | OP-MPTM014DPP00G |
| Oro srautas, esant 50 Hz [m³/h] | 2200 m³/h |
| Patvirtinimas | CE |
| Plotis [mm] | 941.00 mm |
| Product line | Condensing Units |
| Produkto pavadinimas | Package unit |
| Produkto tipas | Optyma™ Plus P00 (A2L) |
| Produktų grupė | Condensing Units |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| Receiver type | Vertical |
| RLA | 4.4 A |
| Savybės | OP-MPTM014DPP00G |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | OPTYMA P00 A7 D7 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef |
| Segmento naudojimas | Medium Back Pressure |
| Siurbimo sujungimo dydis [col.] | 3/8 in |
| Skysčio linijos jungtis [col.] | 3/8 in |
| Sujungimo tipas | Solder |
| Taikymai | MBP |
| Talpos valdiklis | Fixed speed |
| Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 255 V |
| Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 50 Hz [W] | 60 W |
| Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 50 Hz [W] | 25 W |
| Ventiliatoriaus gaubto / grotelių tipas | H1 |
| Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz] | 230/1/50 |
| Ventiliatoriaus mentės dydis [mm] | 365.000 mm |
| Ventiliatoriaus skersmuo [mm] | 365 mm |
| Ventiliatoriaus srovė, esant 50 Hz [A] | 0.32 A |
| Ventiliatorių skaičius | 1 |
| Versija | P00 |
| VersionDescription | P00 : Optyma Plus - Standard version |
| Volume (L) | 0.058 L |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 55 Kilogram |
| Grynasis svoris | 41 Kilogram |
| Tūris | 248.33 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424287764 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |