Danfoss logo
 OP-LPOM067LLP02E - OP-LPOM084LLP02E - OP-LPOM098LLP02E

Optyma™ Plus, OP-LPOM098LLP02E

114X3373

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR404AR448AR449AR452A
Bendras aukštis [mm]965.0 mm
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelLLZ018T4A
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Dažnis [Hz]50 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros kodasE
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Plus
Fazė3
Fazių sk. (kompresorius)3
Fazių sk. (ventiliatorius)1
Garso galia, esant 50 Hz [db(A)]74 dBA
Garso galios lygis 50 Hz (1 m atstumu) [db(A)]63 dBA
Garso galios lygis 50 Hz (10 m atstumu) [db(A)]43 dBA
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Ilgis [mm]531.0 mm
Imtuvo patvirtinimasEACPEDRoHS
Imtuvo tūris [L]6.2 L
In scope of WEEENo
Įtampa, 50 Hz [V]360 V
Įtampa, 50 Hz [V] [maks.]440 V
Kompresoriaus maitinimas [V]400/3/50
Kondensatoriaus ritės vidaus tūris1.62 L
Kondesatoriaus tipasG7
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)3.87 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
LRA90 A
Material DescriptionOP-LPOM098LLP02E
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)9.47 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MCC16 A
Charakteristika
Vertė
Min fuse rating [A]20 A
Model numberOP-LPOM098LLP02E
Oro srautas, esant 50 Hz [m³/h]5200 m³/h
Plotis [mm]1441.00 mm
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasPackage unit
Produkto tipasOptyma™ Plus P02
Produktų grupėCondensing Units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)
RLA10.2 A
SavybėsOP-LPOM098LLP02E
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasOPTYMA P02 G7 J7
SCIP dokumentacijos Nr.8715baa0-315c-4422-97d8-0a8b45f1b46d
Segmento naudojimasLow Back Pressure
Siurbimo sujungimo dydis [col.]3/4 in
Skysčio įpurškimasYes
Skysčio linijos jungtis [col.]1/2 in
Sujungimo tipasSolder
TaikymaiLBP
Talpos valdiklisFixed speed
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V]360 V
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V]440 V
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 50 Hz [W]190 W
Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 50 Hz [W]220 W
Ventiliatoriaus gaubto / grotelių tipasGrill
Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [maks.]253 V
Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [min.]207 V
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz]230/1/50
Ventiliatoriaus mentės dydis [mm]500.000 mm
Ventiliatoriaus skersmuo [mm]500 mm
Ventiliatoriaus srovė, esant 50 Hz [A]0.96 A
Ventiliatorių skaičius1
VersijaP02
VersionDescriptionP02 : Optyma Plus with Liquid injection

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris168 Kilogram
Grynasis svoris136 Kilogram
Tūris1032.3 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428666329
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm