Optyma™ Plus, OP-LPKM084LLP02E
114X3305
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
114X3305
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R404AR448AR449AR452AR454CR455A |
| Bendras aukštis [mm] | 965.0 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor High pressure volume (L) | 0.50 |
| Compressor Low pressure volume (L) | 4.74 L |
| Compressor model | LLZ015T4LQ9B |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Dažnis [Hz] | 50 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros kodas | E |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ Plus |
| Fazė | 3 |
| Fazių sk. (kompresorius) | 3 |
| Fazių sk. (ventiliatorius) | 1 |
| Filter Drier Volume (L) | 0.35 |
| Garso galia, esant 50 Hz [db(A)] | 74 dBA |
| Garso galios lygis 50 Hz (1 m atstumu) [db(A)] | 63 dBA |
| Garso galios lygis 50 Hz (10 m atstumu) [db(A)] | 43 dBA |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Ilgis [mm] | 531.0 mm |
| Imtuvo patvirtinimas | CEEAC |
| Imtuvo tūris [L] | 6.2 L |
| In scope of WEEE | No |
| Įtampa, 50 Hz [V] | 380 V |
| Įtampa, 50 Hz [V] [maks.] | 415 V |
| Kompresoriaus maitinimas [V] | 400/3/50 |
| Kondensatoriaus ritės vidaus tūris | 1.62 L |
| Kondesatoriaus tipas | G7 |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 3.29 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 1.6 to 3.6 kW |
| LRA | 88.5 A |
| Material Description | OP-LPKM084LLP02E |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 9.23 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| MCC | 16.9 A |
| Min fuse rating [A] | 20 A |
| Model number | OP-LPKM084LLP02E |
| Oro srautas, esant 50 Hz [m³/h] | 5200 m³/h |
| Patvirtinimas | CE |
| Plotis [mm] | 1441.00 mm |
| Product line | Condensing Units |
| Produkto pavadinimas | Package unit |
| Produkto tipas | Optyma™ Plus P02 (A2L) |
| Produktų grupė | Condensing Units |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7) |
| Receiver type | Vertical |
| RLA | 10.9 A |
| Savybės | OP-LPKM084LLP02E |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | OPTYMA P02 G7 J7 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 8715baa0-315c-4422-97d8-0a8b45f1b46d |
| Segmento naudojimas | Low Back Pressure |
| Siurbimo sujungimo dydis [col.] | 3/4 in |
| Skysčio įpurškimas | Yes |
| Skysčio linijos jungtis [col.] | 1/2 in |
| Sujungimo tipas | Solder |
| Taikymai | LBP |
| Talpos valdiklis | Fixed speed |
| Technologija | Scroll |
| Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 380 V |
| Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 415 V |
| Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 50 Hz [W] | 140 W |
| Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 50 Hz [W] | 72 W |
| Ventiliatoriaus gaubto / grotelių tipas | H3 |
| Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz] | 230/1/50 |
| Ventiliatoriaus mentės dydis [mm] | 560.000 mm |
| Ventiliatoriaus skersmuo [mm] | 560 mm |
| Ventiliatoriaus srovė, esant 50 Hz [A] | 1.60 A |
| Ventiliatorių skaičius | 1 |
| Versija | P02 |
| VersionDescription | P02 : Optyma Plus with Liquid injection |
| Volume (L) | 0.112 L |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 164 Kilogram |
| Grynasis svoris | 138 Kilogram |
| Tūris | 738.39 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424595357 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |