Danfoss logo
Optyma™ Pack, OP-MPHC046MLW16E-product-details

Optyma™ Pack, OP-MPHC046MLW16E

114X9123

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR404A
Compressor modelMLZ021T4A
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterNot available in Coolselector
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros kodasE
FamilyOptyma™ Pack
Fazių sk. (kompresorius)3
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Imtuvo tūris [L]3.4 L
Kompresoriaus maitinimas [V]380-415/3/50
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MPHC046MLW16E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC9.5 A
Model numberOP-MPHC046MLW16E
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasCE
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasPackage unit
Produkto tipasOptyma™ Pack W16
Produktų grupėCondensing Units
RLA45 A
SavybėsOP-MPHC046MLW16E
Segmento naudojimasMedium Back Pressure
Siurbimo sujungimo dydis [col.]5/8 in
Skysčio linijos jungtis [col.]3/8 in
Sujungimo tipasFlare
TaikymaiMBP
Ventiliatoriaus mentės dydis [mm]450.000 mm
Ventiliatoriaus skersmuo [mm]450 mm
Ventiliatorių skaičius1
VersijaW16
VersionDescriptionW16 : ??

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris95 Kilogram
Grynasis svoris85 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.516 Cubic meter
EAN/UPC5715255126461