Optyma™ Pack, OP-MPHC068MLW16E
114X9116
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50
114X9116
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R404A |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MLZ030T4A |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Not available in Coolselector |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros kodas | E |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ Pack |
| Fazių sk. (kompresorius) | 3 |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Imtuvo tūris [L] | 6.2 L |
| Kompresoriaus maitinimas [V] | 380-415/3/50 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MPHC068MLW16E |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 13 A |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Model number | OP-MPHC068MLW16E |
| Patvirtinimas | CE |
| Product line | Condensing Units |
| Produkto pavadinimas | Package unit |
| Produkto tipas | Optyma™ Pack W16 |
| Produktų grupė | Condensing Units |
| RLA | 60 A |
| Savybės | OP-MPHC068MLW16E |
| Segmento naudojimas | Medium Back Pressure |
| Siurbimo sujungimo dydis [col.] | 7/8 in |
| Skysčio linijos jungtis [col.] | 1/2 in |
| Sujungimo tipas | Flare |
| Taikymai | MBP |
| Ventiliatoriaus mentės dydis [mm] | 450.000 mm |
| Ventiliatoriaus skersmuo [mm] | 450 mm |
| Ventiliatorių skaičius | 2 |
| Versija | W16 |
| VersionDescription | W16 : ?? |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 135 Kilogram |
| Grynasis svoris | 125 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 596.333 Liter |
| EAN/UPC | 5715162941430 |