Danfoss logo
Condensing unit Optyma iCO2

Optyma™ iCO2, OP-MPAM005COP04G

114X6001

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 230/1/50, Mandatory accessory: Oil tank (118U4144) upon oil charge calculation method given inside application guideline

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Accumulator volume [L]2.50 L
Apatinis projektinis slėgis [bar]80.0 bar
Aušinimo medžiagosR744
Bendras aukštis [mm]834.0 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelCO2
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Dažnis [Hz]50 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros kodasG
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FamilyOptyma™ iCO2
Fazė1
Fazių sk. (kompresorius)1
Fazių sk. (ventiliatorius)1
Garso galia, esant 50 Hz [db(A)]56 dBA
Garso galios lygis 50 Hz (1 m atstumu) [db(A)]45 dBA
Garso galios lygis 50 Hz (10 m atstumu) [db(A)]36 dBA
Gas cooler internal volume [L]0.27 L
Greičio platformaFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Ilgis [mm]1350.0 mm
Imtuvo patvirtinimasCE
Imtuvo tūris [L]2.5 L
In scope of WEEENo
Įtampa, 50 Hz [V]207 V
Įtampa, 50 Hz [V] [maks.]253 V
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]207 V
Kompresoriaus maitinimas [V]230/1/50
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Mandatory accessoryOil tank (118U4144) upon oil charge calculation method given inside application guideline
Material DescriptionOP-MPAM005COP04G
Max pressure (PS) - high side140.00 bar
Max pressure (PS) - low side80.00 bar
Charakteristika
Vertė
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC15 A
Min fuse rating [A]16 A
Model numberOP-MPAM005COP04G
Number of receivers2
Oro srautas, esant 50 Hz [m³/h]1200 m³/h
PatvirtinimasCE
PED kategorijaI
Plotis [mm]480.00 mm
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasPackage unit
Produkto tipasOptyma™ iCO2 P04
Produktų grupėCondensing Units
RLA10 A
SavybėsOP-MPAM005COP04G
Segmento naudojimasMedium Back Pressure
Siurbimo sujungimo dydis [col.]3/8 in
Skysčio linijos jungtis [col.]3/8 in
Sujungimo tipasSolder
TaikymaiMBP
Talpos valdiklisInverter
TS max46 °C
TS min-20 °C
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]253 V
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 50 Hz [W]20 W
Ventiliatoriaus gaubto / grotelių tipasCowl
Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [maks.]253 V
Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [min.]207 V
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz]230/1/50
Ventiliatoriaus mentės dydis [mm]415.000 mm
Ventiliatoriaus skersmuo [mm]415 mm
Ventiliatoriaus srovė, esant 50 Hz [A]0.08 A
Ventiliatorių skaičius1
VersijaP04
VersionDescriptionP04 : Optyma iCO2
Viršutinis projektinis slėgis [bar]140.0 bar

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris146 Kilogram
Grynasis svoris114 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris540.432 Liter
EAN/UPC5702424493981