Danfoss logo
 OP-MBAC1200UWM000Q & OP-MBAC1200UWM000R

Optyma™ iCO2, OP-MBAC1200UWM000R

114N1051

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 380-420V Y -3- 60Hz

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR744
AWEF taikymasOutdoor
Bendras aukštis [mm]1881.0 mm
Compressor modelUL-HGX24/90 S 12 CO2 T
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Dažnis [Hz]60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros kodasR
FamilyOptyma™ iCO2
Fazė3
Fazių sk. (kompresorius)3
Fazių sk. (ventiliatorius)3
Full Load Amps (FLA) (Fan) [A]1.8 A (2x0.94)
Garso galios lygis 50 Hz (1 m atstumu) [db(A)]74 dBA
Garso galios lygis 50 Hz (10 m atstumu) [db(A)]54 dBA
Greičio platformaVariable-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Ilgis [mm]1821.0 mm
Imtuvo tūris [L]30.0 L
In scope of WEEENo
Kompresoriaus maitinimas [V]380-420V Y -3- 60Hz
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MBAC1200UWM000R
Max Circuit Ampacity (MCA) [A]35.20 A
Max fuse rating (MOP) [A]60 A
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MBAC1200UWM000R
Oil Pod Volume (L)5.0 L
Charakteristika
Vertė
Oil separator volume [L]1.30 L
Oil typeBOCKlub E85
Oro srautas, esant 60 Hz [m³/h]7800 m³/h
PatvirtinimasUL
Plotis [mm]967.00 mm
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasPackage unit
Produkto tipasOptyma™ iCO2 WM
Produktų grupėCondensing Units
RLA26.7 A
Rodomi AWEF duomenysYes
SavybėsOP-MBAC1200UWM000R
Segmento naudojimasMedium Back Pressure
Siurbimo sujungimo dydis [col.]3/4 in
Skysčio linijos jungtis [col.]5/8 in
Suction Accumulator Volume (L)13.0 L
Sujungimo tipasSolder
TaikymaiMBP
Talpos valdiklisInverter
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]400 V
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]480 V
Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 60 Hz [W]720 W
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz]460/1/60
Ventiliatoriaus mentės dydis [mm]630.000 mm
Ventiliatoriaus skersmuo [mm]630 mm
Ventiliatoriaus srovė, esant 60 Hz [A]1.20 A
Ventiliatorių skaičius2
VersijaWM000
VersionDescriptionWM000 : R744 BOCK semi-hermetic compressor outdoor enclosure

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris690 Kilogram
Grynasis svoris669 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris4950.29 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm