Danfoss logo
Optyma™ High Ambient 52 Pack, OP-MPZE038MTW07V-product-details

Optyma™ High Ambient 52 Pack, OP-MPZE038MTW07V

114X7225

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R134a, Compressor power supply [V]: 380/3/60
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR134aR404A
Bendras aukštis [mm]815.0 mm
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ022-9
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Dažnis [Hz]60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros kodasV
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ High Ambient 52 Pack
Fazė3
Fazių sk. (kompresorius)3
Fazių sk. (ventiliatorius)1
Garso galia, esant 60 Hz [db(A)]71 dBA
Garso galios lygis 50 Hz (10 m atstumu) [db(A)]40 dBA
Ilgis [mm]434 mm
Imtuvo tūris [L]3.4 L
Įtampa 60 Hz [V]342 V
Įtampa, 60 Hz [V] [maks.]253 V
Kompresoriaus maitinimas [V]380/3/60
Kondensatoriaus ritės vidaus tūris0.61 L
Kondesatoriaus tipasD7
Material DescriptionOP-MPZE038MTW07V
Model numberOP-MPZE038MTW07V
Charakteristika
Vertė
Oro srautas, esant 60 Hz [m³/h]3250 m³/h
Plotis [mm]1061.00 mm
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasPackage unit
Produkto tipasOptyma™ High Ambient 52 Pack W07
Produktų grupėCondensing Units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
SavybėsOP-MPZE038MTW07V
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasOPTYMA SPARE-11
SCIP dokumentacijos Nr.6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929
Segmento naudojimasMedium Back Pressure
TaikymaiMBP
TechnologijaReciprocating
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]253 V
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]342 V
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 60 Hz [W]220 W
Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 60 Hz [W]130 W
Ventiliatoriaus gaubto / grotelių tipasH2
Ventiliatoriaus įtampa, esant 60 Hz (maks.) [V] [min.]207 V
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz]230/1/60
Ventiliatoriaus mentės dydis [mm]456.000 mm
Ventiliatoriaus skersmuo [mm]456 mm
Ventiliatoriaus srovė, esant 60 Hz [A]0.96 A
Ventiliatorių skaičius1
VersijaW07

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris102 Kilogram
Grynasis svoris80 Kilogram
Tūris368.82 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424066741
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm