Danfoss logo
Optyma™ High Ambient 52 Pack 1 fan

Optyma™ High Ambient 52 Pack, OP-LPHE048NTW07N

114X7150

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 230/1/60
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR404A
Bendras aukštis [mm]815.0 mm
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNTZ48
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Dažnis [Hz]60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros kodasN
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ High Ambient 52 Pack
Fazė1
Fazių sk. (kompresorius)1
Fazių sk. (ventiliatorius)1
Garso galia, esant 60 Hz [db(A)]70 dBA
Garso galios lygis 50 Hz (10 m atstumu) [db(A)]39 dBA
Greičio platformaFixed-speed
Ilgis [mm]434 mm
Imtuvo tūris [L]3.4 L
Įtampa 60 Hz [V]207 V
Įtampa, 60 Hz [V] [maks.]253 V
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]208 V
Kompresoriaus maitinimas [V]230/1/60
Kondensatoriaus ritės vidaus tūris0.61 L
Charakteristika
Vertė
Kondesatoriaus tipasD7
Material DescriptionOP-LPHE048NTW07N
Model numberOP-LPHE048NTW07N
Oro srautas, esant 60 Hz [m³/h]3250 m³/h
Plotis [mm]1061.00 mm
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasPackage unit
Produkto tipasOptyma™ High Ambient 52 Pack W07
Produktų grupėCondensing Units
SavybėsOP-LPHE048NTW07N
Segmento naudojimasLow Back Pressure
TaikymaiLBP
TechnologijaReciprocating
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]230 V
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 60 Hz [W]215 W
Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 60 Hz [W]130 W
Ventiliatoriaus gaubto / grotelių tipasH2
Ventiliatoriaus įtampa, esant 60 Hz (maks.) [V] [min.]207 V
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz]230/1/60
Ventiliatoriaus mentės dydis [mm]456.000 mm
Ventiliatoriaus skersmuo [mm]456 mm
Ventiliatoriaus srovė, esant 60 Hz [A]0.96 A
Ventiliatorių skaičius1
VersijaW07

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris112 Kilogram
Grynasis svoris90 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris368.82 Liter
EAN/UPC5702428561495