Optyma™ High Ambient 52 Pack, OP-MPZE060MTW07N
114X7147
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R134a, Compressor power supply [V]: 230/1/60
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
114X7147
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R134aR404A |
| Bendras aukštis [mm] | 966.0 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MTZ036 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Dažnis [Hz] | 60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros kodas | N |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ High Ambient 52 Pack |
| Fazė | 1 |
| Fazių sk. (kompresorius) | 1 |
| Fazių sk. (ventiliatorius) | 1 |
| Garso galia, esant 60 Hz [db(A)] | 71 dBA |
| Garso galios lygis 50 Hz (10 m atstumu) [db(A)] | 40 dBA |
| Greičio platforma | Fixed-speed |
| Ilgis [mm] | 483 mm |
| Imtuvo tūris [L] | 6.2 L |
| Įtampa 60 Hz [V] | 207 V |
| Įtampa, 60 Hz [V] [maks.] | 253 V |
| Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 208 V |
| Kompresoriaus maitinimas [V] | 230/1/60 |
| Kondensatoriaus ritės vidaus tūris | 1.69 L |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Kondesatoriaus tipas | G7 |
| Material Description | OP-MPZE060MTW07N |
| Model number | OP-MPZE060MTW07N |
| Oro srautas, esant 60 Hz [m³/h] | 3405 m³/h |
| Plotis [mm] | 1408.00 mm |
| Product line | Condensing Units |
| Produkto pavadinimas | Package unit |
| Produkto tipas | Optyma™ High Ambient 52 Pack W07 |
| Produktų grupė | Condensing Units |
| Savybės | OP-MPZE060MTW07N |
| Segmento naudojimas | Medium Back Pressure |
| Taikymai | MBP |
| Technologija | Reciprocating |
| Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 230 V |
| Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 60 Hz [W] | 290 W |
| Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 60 Hz [W] | 230 W |
| Ventiliatoriaus gaubto / grotelių tipas | H3 |
| Ventiliatoriaus įtampa, esant 60 Hz (maks.) [V] [min.] | 207 V |
| Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz] | 230/1/60 |
| Ventiliatoriaus mentės dydis [mm] | 500.000 mm |
| Ventiliatoriaus skersmuo [mm] | 500 mm |
| Ventiliatoriaus srovė, esant 60 Hz [A] | 1.30 A |
| Ventiliatorių skaičius | 1 |
| Versija | W07 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 143 Kilogram |
| Grynasis svoris | 107 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 652.62 Liter |
| EAN/UPC | 5702428561525 |