Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - SC models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-9491

SC12CLX.2

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alyvos kiekis [cm3]550 cm³
Apvijos temperatūros stat. [°C] [maks.]125 °C
Apvijos temperatūros trumpas terminas [°C] [maks.]135 °C
Aušinimo medžiagosR404A
Aušinimo medžiagos įkrova [kg] [maks.]1.30 kg
Brand techniqueCondensing Units Accessories & Spare parts
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyCompressor
Įjungimo srovė HST [A]39.7 A
Kompresoriaus maitinimas [V]115/1/60
Laisvųjų dujų tūris [cm3]1510 cm³
LRA HST 60 Hz [A]39.70 A
Material DescriptionSERVICE-Kit SC12CLX2 115V/60Hz
Model numberSC12CLX.2
Nušlavimo tūris [cm3]12.87 cm³
Oil typePOE
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasSingle pack
Pakuotės dalių kiekis1
Paleidimo kondensatoriaus talpinė varža240 µF
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasCompressor
Produkto tipasSC
Produktų grupėCondensing Units Accessories & Spare parts
RLA7.60 A
SavybėsSC12CLX.2
Segmento naudojimasRefrigeration LT
Skysčio įpurškimasNo
SpalvaBlack
TaikymaiLBP
Taupymo įtaisasNo
TechnologijaReciprocating
Variklio tipasCSIR
Vienos fazės kompresorių gen. pagalbinės apvijos varža (pradžios apvija) [Ohm]4.20 Ohm
Vienos fazės kompresorių pagrindinės apvijos varža [Ohm]1.00 Ohm

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris21.6 Kilogram
Grynasis svoris18.36 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris22.009 Liter