Danfoss logo
Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TF4CLX-product-details

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TF4CLX

119-9468

Refrigerants: R404A, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 115/1/60

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alyvos kiekis [cm3]280 cm³
Apvijos temperatūros stat. [°C] [maks.]125 °C
Apvijos temperatūros trumpas terminas [°C] [maks.]135 °C
Aušinimo medžiagosR404A
Aušinimo medžiagos įkrova [kg] [maks.]0.60 kg
Brand techniqueCondensing Units Accessories & Spare parts
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyCompressor
Įjungimo srovė HST [A]20.0 A
In scope of WEEENo
Kompresoriaus maitinimas [V]115/1/60
Laisvųjų dujų tūris [cm3]1690 cm³
LRA HST 60 Hz [A]20.00 A
Material DescriptionKIT TF4CLX COMPRESSOR 115V/60Hz
Model numberTF4CLX
Charakteristika
Vertė
Nušlavimo tūris [cm3]3.86 cm³
Oil typePOE
Paleidimo kondensatoriaus talpinė varža280 µF
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasCompressor
Produkto tipasTF
Produktų grupėCondensing Units Accessories & Spare parts
RLA3.20 A
SavybėsTF4CLX
Segmento naudojimasRefrigeration LTRefrigeration MT
Skysčio įpurškimasNo
SpalvaBlack
TaikymaiLBPMBP
Taupymo įtaisasNo
TechnologijaReciprocating
Variklio tipasCSIR
Vienos fazės kompresorių gen. pagalbinės apvijos varža (pradžios apvija) [Ohm]3.80 Ohm
Vienos fazės kompresorių pagrindinės apvijos varža [Ohm]2.60 Ohm

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris2.05 Kilogram
Grynasis svoris1.2 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris10.89 Liter