Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, NL6.1MF
119-9411
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50 220/1/60
119-9411
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Alyvos kiekis [cm3] | 270 cm³ |
| Apvijos temperatūros stat. [°C] [maks.] | 125 °C |
| Apvijos temperatūros trumpas terminas [°C] [maks.] | 135 °C |
| Aušinimo medžiagos | R134a |
| Aušinimo medžiagos įkrova [kg] [maks.] | 0.60 kg |
| Brand technique | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Compressor |
| Įjungimo srovė HST [A] | 9.2 A |
| Įjungimo srovė LST [A] | 12.2 A |
| In scope of WEEE | No |
| Kompresoriaus maitinimas [V] | 220/1/50 220/1/60 |
| Laisvųjų dujų tūris [cm3] | 2360 cm³ |
| LRA HST 60 Hz [A] | 9.20 A |
| LRA LST [A] | 8.0 A |
| Material Description | NL6.1 MF 50/60Hz steel connectors |
| Model number | NL6.1MF |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Nušlavimo tūris [cm3] | 6.13 cm³ |
| Oil type | POE |
| Pakavimo formatas | Single pack |
| Pakuotės dalių kiekis | 1 |
| Paleidimo kondensatoriaus talpinė varža | 80 µF |
| Product line | Condensing Units |
| Produkto pavadinimas | Compressor |
| Produkto tipas | NL |
| Produktų grupė | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| RLA | 1.70 A |
| Savybės | NL6.1MF |
| Segmento naudojimas | Refrigeration MT |
| Skysčio įpurškimas | No |
| Spalva | Black |
| Taikymai | MBP |
| Taupymo įtaisas | No |
| Technologija | Reciprocating |
| Variklio tipas | CSIRRSIR |
| Vienos fazės kompresorių gen. pagalbinės apvijos varža (pradžios apvija) [Ohm] | 16.40 Ohm |
| Vienos fazės kompresorių pagrindinės apvijos varža [Ohm] | 10.20 Ohm |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1.4 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1.19 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 8.064 Liter |