Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - SC models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-8787

SC15CLX.2

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alyvos kiekis [cm3]550 cm³
Apvijos temperatūros stat. [°C] [maks.]125 °C
Apvijos temperatūros trumpas terminas [°C] [maks.]135 °C
Aušinimo medžiagosR404A
Aušinimo medžiagos įkrova [kg] [maks.]1.30 kg
Brand techniqueCondensing Units Accessories & Spare parts
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbinio kondensatoriaus talpinė varža23.5 µF
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyCompressor
Įjungimo srovė HST [A]56.8 A
In scope of WEEENo
Kompresoriaus maitinimas [V]115/1/60
Laisvųjų dujų tūris [cm3]1460 cm³
LRA HST 60 Hz [A]56.80 A
Material DescriptionService Kit SC15CL 220V
Model numberSC15CL
Nušlavimo tūris [cm3]15.28 cm³
Charakteristika
Vertė
Oil typePOE
Pakavimo formatasSingle pack
Pakuotės dalių kiekis1
Paleidimo kondensatoriaus talpinė varža410 µF
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasCompressor
Produkto tipasSC
Produktų grupėCondensing Units Accessories & Spare parts
RLA9.80 A
SavybėsSC15CLX.2
Segmento naudojimasRefrigeration LT
Skysčio įpurškimasNo
SpalvaBlack
TaikymaiLBP
Taupymo įtaisasNo
TechnologijaReciprocating
Variklio tipasCSIRCSR
Vienos fazės kompresorių gen. pagalbinės apvijos varža (pradžios apvija) [Ohm]2.70 Ohm
Vienos fazės kompresorių pagrindinės apvijos varža [Ohm]0.70 Ohm

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris6440 Kilogram
Grynasis svoris5.6 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris8.433 Liter
EAN/UPC5702424535070