Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors – BD350

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, BD50F

119-8786

Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 12-24/DC 110-220/1/60

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alyvos kiekis [cm3]150 cm³
Apvijos temperatūros stat. [°C] [maks.]125 °C
Apvijos temperatūros trumpas terminas [°C] [maks.]135 °C
Aušinimo medžiagosR134a
Aušinimo medžiagos įkrova [kg] [maks.]0.30 kg
Brand techniqueCondensing Units Accessories & Spare parts
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyCompressor
In scope of WEEENo
Kompresoriaus maitinimas [V]12-24/DC 110-220/1/60
Laisvųjų dujų tūris [cm3]870 cm³
Material DescriptionService Kit BD50F 12/24VDC - R134a
Model numberBD50F
Nušlavimo tūris [cm3]2.50 cm³
Charakteristika
Vertė
Oil typePOE
Pakavimo formatasSingle pack
Pakuotės dalių kiekis1
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasCompressor
Produkto tipasBD
Produktų grupėCondensing Units Accessories & Spare parts
SavybėsBD50F
Segmento naudojimasRefrigeration HTRefrigeration LTRefrigeration MT
Skysčio įpurškimasNo
SpalvaBlack
TaikymaiHBPLBPMBP
Taupymo įtaisasNo
TechnologijaReciprocating
Variklio tipasDC/PM
Vienos fazės kompresorių pagrindinės apvijos varža [Ohm]1.80 Ohm

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.541 Kilogram
Grynasis svoris1.34 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris3.559 Liter
EAN/UPC5702424535087