Electrical component, Capacitor
119-7768
Start capacitor 320µF, 125V - NF,TF
119-7768
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| A kondensatoriaus talpa | 320.000 µF |
| B kondensatoriaus įtampa [V] | 125.00 V |
| B kondensatoriaus talpa | 320 uF |
| Brand technique | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Electrical component |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | SP - ST. CAPACITOR 320 MFD 125 VAC |
| Patvirtinimas | CQC |
| Product line | Condensing Units |
| Produkto pavadinimas | Electrical component |
| Produkto tipas | Capacitor |
| Produktų grupė | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Savybės | Start capacitor 320µF, 125V - NF,TF |
| Sujungimo dydis [col.] | 1/4 in |
| Sujungimo dydis [mm] | 6 mm |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.81 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.68 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 1.077 Liter |
| EAN/UPC | 5702424535261 |