Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2560
NF6.1FX.2
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Kondensacinių įrenginių priedai ir atsarginės dalys
119-2560
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Alyvos kiekis [cm3] | 270 cm³ |
| Apvijos temperatūros stat. [°C] [maks.] | 125 °C |
| Apvijos temperatūros trumpas terminas [°C] [maks.] | 135 °C |
| Aušinimo medžiagos | R134a |
| Aušinimo medžiagos įkrova [kg] [maks.] | 0.40 kg |
| Brand technique | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Compressor |
| Įjungimo srovė HST [A] | 22.2 A |
| Kompresoriaus maitinimas [V] | 115/1/60 |
| Laisvųjų dujų tūris [cm3] | 2360 cm³ |
| LRA HST 60 Hz [A] | 22.20 A |
| Material Description | SERVICE-Kit NF6.1FX2 115V - P-T#6.5/S# |
| Model number | NF6.1FX.2 |
| Nušlavimo tūris [cm3] | 6.13 cm³ |
| Oil type | POE |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Single pack |
| Pakuotės dalių kiekis | 1 |
| Paleidimo kondensatoriaus talpinė varža | 280 µF |
| Product line | Condensing Units |
| Produkto pavadinimas | Compressor |
| Produkto tipas | NF |
| Produktų grupė | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| RLA | 3.70 A |
| Savybės | NF6.1FX.2 |
| Segmento naudojimas | Refrigeration LTRefrigeration MT |
| Skysčio įpurškimas | No |
| Spalva | Black |
| Taikymai | LBPMBP |
| Taupymo įtaisas | No |
| Technologija | Reciprocating |
| Variklio tipas | CSIR |
| Vienos fazės kompresorių gen. pagalbinės apvijos varža (pradžios apvija) [Ohm] | 3.10 Ohm |
| Vienos fazės kompresorių pagrindinės apvijos varža [Ohm] | 2.00 Ohm |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 11.982 Kilogram |
| Grynasis svoris | 10.419 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 8.306 Liter |