Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - SC models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2276

SC18G

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alyvos kiekis [cm3]600 cm³
Alyvos pripildymas [L]600.00 L
Apvijos temperatūros stat. [°C] [maks.]125 °C
Apvijos temperatūros trumpas terminas [°C] [maks.]135 °C
Aušinimo medžiagosR134a
Aušinimo medžiagos įkrova [kg] [maks.]1.30 kg
B kondensatoriaus talpa410 uF
Brand techniqueCondensing Units Accessories & Spare parts
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyCompressor
Fazių sk. (kompresorius)1
Įjungimo srovė HST [A]56.8 A
In scope of WEEENo
Įtampa 60 Hz [V]115 V
Įtampa, 60 Hz [V] [maks.]115 V
Konfigūravimo kodasSingle
Laisvųjų dujų tūris [cm3]1460 cm³
LRA HST [A]56.8 A
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionKit SC18G 115V 60HZ R134A
Model numberSC18G
Nušlavimo tūris [cm3]17.69 cm³
Oil typePOE
PatvirtinimasCEUL
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasCompressor
Produkto tipasSC
Produktų grupėCondensing Units Accessories & Spare parts
RLA9.8 A
SavybėsSC18G
Segmento naudojimasRefrigeration LTRefrigeration MT
SpalvaBlack
TaikymaiHBPLBPMBP
Talpos valdiklisFixed speed
Taupymo įtaisasNo
TechnologijaReciprocating
UL markYes
Variklio tipasCSIR
Vienos fazės kompresorių gen. pagalbinės apvijos varža (pradžios apvija) [Ohm]2.70 Ohm
Vienos fazės kompresorių pagrindinės apvijos varža [Ohm]0.70 Ohm

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris16.73 Kilogram
Grynasis svoris14.548 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris22.009 Liter