Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2237
SC15CLX.2
119-2237
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Alyvos kiekis [cm3] | 550 cm³ |
| Apvijos temperatūros stat. [°C] [maks.] | 125 °C |
| Apvijos temperatūros trumpas terminas [°C] [maks.] | 135 °C |
| Aušinimo medžiagos | R404A |
| Aušinimo medžiagos įkrova [kg] [maks.] | 1.30 kg |
| Brand technique | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Darbinio kondensatoriaus talpinė varža | 23.5 µF |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Compressor |
| Įjungimo srovė HST [A] | 56.8 A |
| In scope of WEEE | No |
| Kompresoriaus maitinimas [V] | 115/1/60 |
| Laisvųjų dujų tūris [cm3] | 1460 cm³ |
| LRA HST 60 Hz [A] | 56.80 A |
| Material Description | SERVICE-Kit SC15CLX.2 115V 60HZ R404A |
| Model number | SC15CLX.2 |
| Nušlavimo tūris [cm3] | 15.28 cm³ |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Oil type | POE |
| Pakavimo formatas | Single pack |
| Pakuotės dalių kiekis | 1 |
| Paleidimo kondensatoriaus talpinė varža | 410 µF |
| Product line | Condensing Units |
| Produkto pavadinimas | Compressor |
| Produkto tipas | SC |
| Produktų grupė | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| RLA | 9.80 A |
| Savybės | SC15CLX.2 |
| Segmento naudojimas | Refrigeration LT |
| Skysčio įpurškimas | No |
| Spalva | Black |
| Taikymai | LBP |
| Taupymo įtaisas | No |
| Technologija | Reciprocating |
| Variklio tipas | CSIRCSR |
| Vienos fazės kompresorių gen. pagalbinės apvijos varža (pradžios apvija) [Ohm] | 2.70 Ohm |
| Vienos fazės kompresorių pagrindinės apvijos varža [Ohm] | 0.70 Ohm |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 16.653 Kilogram |
| Grynasis svoris | 14.481 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 8.433 Liter |