Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2059
SC18G
119-2059
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Alyvos kiekis [cm3] | 550 cm³ |
| Apvijos temperatūros stat. [°C] [maks.] | 125 °C |
| Apvijos temperatūros trumpas terminas [°C] [maks.] | 135 °C |
| Aušinimo medžiagos | R134a |
| Aušinimo medžiagos įkrova [kg] [maks.] | 1.30 kg |
| Brand technique | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Compressor |
| Įjungimo srovė HST [A] | 20.4 A |
| In scope of WEEE | No |
| Kompresoriaus maitinimas [V] | 220/1/50 220/1/60 |
| Laisvųjų dujų tūris [cm3] | 1460 cm³ |
| LRA HST 60 Hz [A] | 20.40 A |
| Material Description | SC18G Universal R134A 220-240V 50/60Hz |
| Model number | SC18G |
| Nušlavimo tūris [cm3] | 17.69 cm³ |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Oil type | POE |
| Pakavimo formatas | Single pack |
| Pakuotės dalių kiekis | 1 |
| Paleidimo kondensatoriaus talpinė varža | 80 µF |
| Product line | Condensing Units |
| Produkto pavadinimas | Compressor |
| Produkto tipas | SC |
| Produktų grupė | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| RLA | 3.90 A |
| Savybės | SC18G |
| Segmento naudojimas | Refrigeration HTRefrigeration LTRefrigeration MT |
| Skysčio įpurškimas | No |
| Spalva | Black |
| Taikymai | HBPLBPMBP |
| Taupymo įtaisas | No |
| Technologija | Reciprocating |
| Variklio tipas | CSIR |
| Vienos fazės kompresorių gen. pagalbinės apvijos varža (pradžios apvija) [Ohm] | 13.70 Ohm |
| Vienos fazės kompresorių pagrindinės apvijos varža [Ohm] | 3.70 Ohm |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 16.44 Kilogram |
| Grynasis svoris | 13.974 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 8.317 Liter |