Priežiūros rinkinys, Z04, Stiklinės durys prekybai, Kelių elementų pakuotė, 40 vnt.
077Z7017
Produkto tipas: Z04, Naudojama produktui: Stiklinės durys prekybai
077Z7017
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 40 vnt. |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | No |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.] | 66.0 in |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 1680 mm |
| Material Description | 077Z Service thermostat |
| Naudojama produktui | Stiklinės durys prekybai |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | cURus |
| Product line | Appliance Controls |
| Produkto pavadinimas | Priežiūros rinkinys |
| Produkto tipas | Z04 |
| Produktų grupė | Mechaniniai šalčio valdikliai |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Šaltas įjungimas [°C] | -3.5 °C |
| Šaltas įjungimas [°F] | 25.5 °F |
| Šaltas išjungimas [°C] | -12.0 °C |
| Šaltas išjungimas [°F] | 10.0 °F |
| Šiltas įjungimas [°C] | 8.5 °C |
| Šiltas įjungimas [°F] | 47.0 °F |
| Šiltas išjungimas [°C] | 2.5 °C |
| Šiltas išjungimas [°F] | 36.5 °F |
| Tipo pavadinimas | Reguliuojamas šaldytuvo valdymas |
| UL mark | Yes |
| Vidurinis įjungimas [°C] | 3.0 °C |
| Vidurinis įjungimas [°F] | 37.5 °F |
| Vidurinis išjungimas [°C] | -4.0 °C |
| Vidurinis išjungimas [°F] | 25.0 °F |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.142 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.122 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702428976381 |