Priežiūros rinkinys, Z0, Šaldikliai be aliarmo, Kelių elementų pakuotė, 40 vnt.
077Z7016
Produkto tipas: Z0, Naudojama produktui: Šaldikliai be aliarmo
077Z7016
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 40 vnt. |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | No |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.] | 84.0 in |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 2135 mm |
| Material Description | 077Z Service thermostat |
| Naudojama produktui | Šaldikliai be aliarmo |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | cURus |
| Product line | Appliance Controls |
| Produkto pavadinimas | Priežiūros rinkinys |
| Produkto tipas | Z0 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produktų grupė | Mechaniniai šalčio valdikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Šaltas įjungimas [°C] | -28.0 °C |
| Šaltas įjungimas [°F] | -18.5 °F |
| Šaltas išjungimas [°C] | -34.0 °C |
| Šaltas išjungimas [°F] | -29.0 °F |
| Šiltas įjungimas [°C] | -12.5 °C |
| Šiltas įjungimas [°F] | 9.5 °F |
| Šiltas išjungimas [°C] | -16.0 °C |
| Šiltas išjungimas [°F] | 3.0 °F |
| Tipo pavadinimas | Reguliuojama žema temperatūraŠaldiklio valdymas |
| UL mark | Yes |
| Vidurinis įjungimas [°C] | -19.5 °C |
| Vidurinis įjungimas [°F] | -3.0 °F |
| Vidurinis išjungimas [°C] | -23.9 °C |
| Vidurinis išjungimas [°F] | -11.0 °F |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.142 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.122 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.442 Liter |
| EAN/UPC | 5702428976374 |