Danfoss logo
Box w content

Priežiūros rinkinys, Z0, Šaldikliai be aliarmo, Kelių elementų pakuotė, 40 vnt.

077Z7015

Produkto tipas: Z0, Naudojama produktui: Šaldikliai be aliarmo

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate40 vnt.
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.]42.0 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]1070 mm
Material Description077Z Service thermostat
Naudojama produktuiŠaldikliai be aliarmo
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimascURus
Product lineAppliance Controls
Produkto pavadinimasPriežiūros rinkinys
Produkto tipasZ0
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėMechaniniai šalčio valdikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Šaltas įjungimas [°C]-28.0 °C
Šaltas įjungimas [°F]-18.5 °F
Šaltas išjungimas [°C]-34.0 °C
Šaltas išjungimas [°F]-29.0 °F
Šiltas įjungimas [°C]-12.5 °C
Šiltas įjungimas [°F]9.5 °F
Šiltas išjungimas [°C]-16.0 °C
Šiltas išjungimas [°F]3.0 °F
Tipo pavadinimasReguliuojama žema temperatūraŠaldiklio valdymas
UL markYes
Vidurinis įjungimas [°C]-19.5 °C
Vidurinis įjungimas [°F]-3.0 °F
Vidurinis išjungimas [°C]-23.9 °C
Vidurinis išjungimas [°F]-11.0 °F

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.125 Kilogram
Grynasis svoris0.122 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.442 Liter
EAN/UPC5702428976367