Priežiūros rinkinys, Z0, Šaldytuvai, Kelių elementų pakuotė, 40 vnt.
077Z7013
Produkto tipas: Z0, Naudojama produktui: Šaldytuvai
077Z7013
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 40 vnt. |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | No |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.] | 84.0 in |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 2135 mm |
| Material Description | 077Z Service thermostat |
| Naudojama produktui | Šaldytuvai |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | cURus |
| Product line | Appliance Controls |
| Produkto pavadinimas | Priežiūros rinkinys |
| Produkto tipas | Z0 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produktų grupė | Mechaniniai šalčio valdikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Šaltas įjungimas [°C] | -16.0 °C |
| Šaltas įjungimas [°F] | 3.0 °F |
| Šaltas išjungimas [°C] | -25.4 °C |
| Šaltas išjungimas [°F] | -14.0 °F |
| Šiltas įjungimas [°C] | 2.3 °C |
| Šiltas įjungimas [°F] | 36.0 °F |
| Šiltas išjungimas [°C] | -3.4 °C |
| Šiltas išjungimas [°F] | 26.0 °F |
| Tipo pavadinimas | Reguliuojamas šaldytuvas / šaldiklisValdymas |
| UL mark | Yes |
| Vidurinis įjungimas [°C] | -5.9 °C |
| Vidurinis įjungimas [°F] | 21.5 °F |
| Vidurinis išjungimas [°C] | -12.9 °C |
| Vidurinis išjungimas [°F] | 9.0 °F |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.148 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.147 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702428976343 |