Danfoss logo
Box w content

Priežiūros rinkinys, Z6, Šald. su automatiniu atšildymu, Kelių elementų pakuotė, 40 vnt.

077Z7010

Produkto tipas: Z6, Naudojama produktui: Šald. su automatiniu atšildymu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate40 vnt.
DG Indicator ProfileContains Gas
In scope of WEEENo
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.]39.0 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]990 mm
Material Description077Z Service thermostat
Naudojama produktuiŠald. su automatiniu atšildymu
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimascURus
Product lineAppliance Controls
Produkto pavadinimasPriežiūros rinkinys
Produkto tipasZ6
Produktų grupėMechaniniai šalčio valdikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Charakteristika
Vertė
Šaltas įjungimas [°C]3.3 °C
Šaltas įjungimas [°F]38.0 °F
Šaltas išjungimas [°C]-12.7 °C
Šaltas išjungimas [°F]9.0 °F
Šiltas įjungimas [°C]3.3 °C
Šiltas įjungimas [°F]38.0 °F
Šiltas išjungimas [°C]-2.2 °C
Šiltas išjungimas [°F]28.0 °F
Tipo pavadinimasNuolatinis įjungimasŠaldytuvo valdymas
UL markYes
Vidurinis įjungimas [°C]3.3 °C
Vidurinis įjungimas [°F]38.0 °F
Vidurinis išjungimas [°C]-7.3 °C
Vidurinis išjungimas [°F]19.0 °F

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.142 Kilogram
Grynasis svoris0.122 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.468 Liter
EAN/UPC5702428975971