Pramoninis rinkinys, B0
077B7356
Tipo pavadinimas: Pramoninis rinkinys, Pakavimo formatas: Pramoninis paketas, Dalių kiekis pakuotė formate: 75
077B7356
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Dalių kiekis pakuotė formate | 75 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gnybtai | 6,3 x 0,8 mm All |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 1200 mm |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 75pcs/box |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | CE |
| Product line | Appliance Controls |
| Produkto pavadinimas | Pramoninis rinkinys |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto tipas | B0 |
| Produktų grupė | Mechaniniai šalčio valdikliai |
| Reguliavimo padėtis | ŠALTAS |
| Šaltas įjungimas [°C] | 1.5 °C |
| Šaltas išjungimas [°C] | 1.5 °C |
| Šiltas įjungimas [°C] | 11.0 °C |
| Šiltas išjungimas [°C] | 7.0 °C |
| Tipo pavadinimas | Pramoninis rinkinys |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.108 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.07 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.315 Liter |
| EAN/UPC | 5715255294634 |