Danfoss logo
077B7354

Pramoninis rinkinys, B045

077B7354

Tipo pavadinimas: Pramoninis rinkinys, Pakavimo formatas: Pramoninis paketas, Dalių kiekis pakuotė formate: 100

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate100 vnt.
DG Indicator ProfileContains Gas
GnybtaiGNYBTAS 4 VIENGUBAS6,3 x 0,8 mm All
In scope of WEEENo
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]440 mm
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 100pc/box
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasCE
Charakteristika
Vertė
Product lineAppliance Controls
Produkto pavadinimasPramoninis rinkinys
Produkto tipasB045
Produktų grupėMechaniniai šalčio valdikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Reguliavimo padėtisFixed
Šiltas įjungimas [°C]7.3 °C
Šiltas išjungimas [°C]3.3 °C
Tipo pavadinimasPramoninis rinkinys

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.083 Kilogram
Grynasis svoris0.069 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.236 Liter
EAN/UPC5702428518048