Danfoss logo
077B_2x UL side_w-wo coating

Pramoninis rinkinys, B6

077B7353

Tipo pavadinimas: Pramoninis rinkinys, Pakavimo formatas: Pramoninis paketas, Dalių kiekis pakuotė formate: 80

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate80 vnt.
DG Indicator ProfileContains Gas
GnybtaiGNYBTAS 4 VIENGUBAS6,3 x 0,8 mm All
In scope of WEEENo
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]1300 mm
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 80pcs/box
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasCE
Product lineAppliance Controls
Charakteristika
Vertė
Produkto pavadinimasPramoninis rinkinys
Produkto tipasB6
Produktų grupėMechaniniai šalčio valdikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Reguliavimo padėtisVIDURYS
Šaltas įjungimas [°C]5.0 °C
Šaltas išjungimas [°C]-24.4 °C
Šiltas įjungimas [°C]5.0 °C
Šiltas išjungimas [°C]-12.2 °C
Tipo pavadinimasPramoninis rinkinys

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.122 Kilogram
Grynasis svoris0.08 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.295 Liter
EAN/UPC5702428894531