Pramoninis rinkinys, B6
077B7352
Tipo pavadinimas: Pramoninis rinkinys, Pakavimo formatas: Pramoninis paketas, Dalių kiekis pakuotė formate: 80
077B7352
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 80 vnt. |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Gnybtai | GNYBTAS 4 VIENGUBAS6,3 x 0,8 mm All |
| In scope of WEEE | No |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 1300 mm |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 80pcs/box |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | CE |
| Product line | Appliance Controls |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto pavadinimas | Pramoninis rinkinys |
| Produkto tipas | B6 |
| Produktų grupė | Mechaniniai šalčio valdikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Reguliavimo padėtis | VIDURYS |
| Šaltas įjungimas [°C] | 5.0 °C |
| Šaltas išjungimas [°C] | -28.9 °C |
| Šiltas įjungimas [°C] | 5.0 °C |
| Šiltas išjungimas [°C] | -13.1 °C |
| Tipo pavadinimas | Pramoninis rinkinys |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.121 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.11 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.295 Liter |
| EAN/UPC | 5702428894517 |