Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Pramoninis rinkinys, B0

077B7318

Tipo pavadinimas: Pramoninis rinkinys, Pakavimo formatas: Pramoninis paketas, Dalių kiekis pakuotė formate: 75

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate75 vnt.
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
Gnybtai6,3 x 0,8 mm All
In scope of WEEENo
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]1200 mm
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 75pcs/box
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasCE
Charakteristika
Vertė
Product lineAppliance Controls
Produkto pavadinimasPramoninis rinkinys
Produkto tipasB0
Produktų grupėMechaniniai šalčio valdikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Reguliavimo padėtisŠALTAS
Šaltas įjungimas [°C]5.0 °C
Šaltas išjungimas [°C]1.5 °C
Šiltas įjungimas [°C]12.5 °C
Šiltas išjungimas [°C]9.5 °C
Tipo pavadinimasPramoninis rinkinys

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.108 Kilogram
Grynasis svoris0.07 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.315 Liter
EAN/UPC5702424029388