Pramoninis rinkinys, B0
077B7291
Tipo pavadinimas: Pramoninis rinkinys, Pakavimo formatas: Pramoninis paketas, Dalių kiekis pakuotė formate: 60
077B7291
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 60 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gnybtai | 6,3 x 0,8 mm All |
| In scope of WEEE | No |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 900 mm |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 60pcs/box |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | CE |
| Product line | Appliance Controls |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto pavadinimas | Pramoninis rinkinys |
| Produkto tipas | B0 |
| Produktų grupė | Mechaniniai šalčio valdikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Reguliavimo padėtis | ŠALTAS |
| Šaltas įjungimas [°C] | -8.0 °C |
| Šaltas išjungimas [°C] | -12.0 °C |
| Šiltas įjungimas [°C] | -3.4 °C |
| Šiltas išjungimas [°C] | -7.0 °C |
| Tipo pavadinimas | Pramoninis rinkinys |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 104 Gram |
| Grynasis svoris | 60 Gram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.394 Liter |
| EAN/UPC | 5715162929216 |